Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
10x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (10x)
Type de signal
NPN
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Alternative recommandée
BPI00FF
Répartiteurs passifs
BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-030
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-030 | BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
69,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 10x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles | 10x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (10x) | pas de LED |
| Type de signal | NPN | - |
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Courant de sortie max. | 3 A | 3 A |
| Courant total max. | 8 A | 8 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible