Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression affleurants
Plage de mesure
0...120 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
200 bar
Pression d'éclatement
360.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BSP B120-IV003-A02A0B-S4 | BSP B120-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
423,40 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 0...120 bar | 0...120 bar |
|---|---|---|
| Précision | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pression de surcharge | 200 bar | 200 bar |
| Pression d'éclatement | 360.00 bar | 300 bar |
| Tension d'emploi Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | G 1/2" (DIN 3852) affleurant | G 1/2" (DIN 3852) affleurant |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | FKM | FKM |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4301) PA 6.6 |
Acier inoxydable (1.4301) PE, Polyéthylène de densité élevée |
| Température du produit | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible