Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression affleurants
Plage de mesure
0...600 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
750 bar
Pression d'éclatement
1000.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible