Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible
Disponible jusqu'au : 2020-06-01

BSW0024

BSW 819-493-X64-WF-06K3

Mécanismes de commutation standard

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Contact à ressort
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-6. Élément de sortie: BSE 44.0
Matériau du contact
2-6. Élément de sortie: Argent fin, doré
Presse-étoupe, nombre
4 sorties filetées M25
Bagues à came
1. Élément de sortie: WF 30 dents
2-6. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
avec perte d'éléments de sortie
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 24 V DC
2-6. Élément de sortie: 250 V AC
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.2 A
2-6. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?