Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BSW009T

BSW 813-493-X64-WF-12L3-55-1173

Mécanismes de commutation avec éléments de sortie de sécurité

Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1. Élément de sortie: BES 517-110
2-4. Élément de sortie: BSE 44.0
5-12. Élément de sortie: BSE 61
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1. Élément de sortie: BES 517-110
2-4. Élément de sortie: BSE 44.0
5-12. Élément de sortie: BSE 61
Matériau du contact
2-12. Élément de sortie: Argent fin
Presse-étoupe, nombre
5 sorties filetées M25
Bagues à came
1. Élément de sortie: WF 30 dents
2-12. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
avec perte d'éléments de sortie
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 24 V DC
2-12. Élément de sortie: 250 V AC
Courant permanent
1. Élément de sortie: 0.2 A
2-12. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?