Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige
Forme
Série à tige
Fixation
Bride filetée M18x1,5
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0300-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
798,50 CHF
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Forme | Série à tige | Série à tige |
|---|---|---|
| Fixation | Bride filetée M18x1,5 | - |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | - |
| Capteur de position, nombre max. | 1 | - |
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 8-polaire | - |
| Interface | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Plage de mesure | 300 mm | - |
| Fréquence de mesure max. | 2000 Hz | - |
| Écart de linéarité max. | ±200 µm | - |
| Fidélité de répétition | ≤ 30 µm | - |
| Tension d'emploi Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Température ambiante | 0...70 °C | - |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP69K |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible