Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BTL4618

BTL7-E170-M0530-S-SA407-S115

Systèmes magnétostrictifs pour la mesure de niveau

Forme
Série à tige
Fixation
Bride enfichable Ø45 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme
Série à tige
Fixation
Bride enfichable Ø45 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Interface
Analogique, courant;Analogique, courant
Sortie analogique
Analogique, courant 20…4 mA
Analog, temperature 4…20 mA
Plage de mesure
0...150 °C
Fréquence de mesure max.
250 Hz
Écart de linéarité max.
±0,04 % P.E.
Fidélité de répétition
± 10 µm
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
Température ambiante
-10...100 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?