Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
Interface
Analogique, courant: 20…4 mA
Analogique, courant: 4…20 mA
Analogique, courant: 4…20 mA
Longueur de mesure
750 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 0.002 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible