Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs à ultrasons haute pression
Modèle
Ø 47 mm
Raccord process
G 1"
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PPC-09/035-S92K-512 | BUS M30E2-PPC-09/035-S92K-G1 | |
|
495,40 CHF
Prix de catalogue
|
479,10 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Raccord process | G 1" | G 1" |
| Sortie analogique | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU |
Acier inoxydable (1.4571) PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Portée | 85...1500 mm | 85...1500 mm |
| Fréquence de commutation | 9 Hz | 9 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Résistance à la pression max. | 6 bar | 6 bar |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible