Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

FHW029U

2.401.150.100

Câbles de raccordement

Raccordement
HIROSE-Connecteur femelle, droit, 12-pôles
Câble
PVC blindé gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
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
HIROSE-Connecteur femelle, droit, 12-pôles
Câble
PVC blindé gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Classe de protection
IP50
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?