Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Dimensions
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Type de mémoire
-
Données utilisateur, lire/écrire
688 Bit
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,50 CHF
Prix de catalogue
|
11,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Dimensions | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Type de mémoire | - | - |
| Données utilisateur, lire/écrire | 688 Bit | - |
| Mémoire EPC, lire/écrire | 96 Bit | 128 Bit |
| Mémoire TID, en lecture seule | 96 Bit | 96 Bit |
| Montage | on metal | on metal |
| Température de stockage temporaire | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Matériau du boîtier | Céramique | Céramique |
| Classe de protection | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible