Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Codeurs absolus

Type de bride
Clamping flange
Diamètre d'arbre
10 mm
Interface
RS485
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Ecolab
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
Type de bride
Clamping flange
Diamètre d'arbre
10 mm
Interface
RS485
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Température ambiante
-42…80 °C
Matériau de la bride
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?