Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

Codeurs absolus

Température ambiante
-40…85 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Clamping flange
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Température ambiante
-40…85 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Clamping flange
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Matériau de la bride
Aluminium
Interface
IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?