Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
3
Illustration similaire
4
Illustration similaire
5
Illustration similaire
6
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 6-pièces
BCC0C9E
Câbles de raccordement
BCC M415-0000-1A-014-VS8434-030
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC084K
Câbles de raccordement
BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030
Quantité :
5 Pc.
Informations sur le produit
BCC0406
Câbles de raccordement
BCC VB43-0000-10-055-VX8350-050
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC0K3T
Câbles de raccordement
BCC VA04-0000-10-054-VX8350-030
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC08MK
Câbles de raccordement
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-030
Quantité :
2 Pc.
Informations sur le produit
BCC08LT
Câbles de raccordement
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
Quantité :
2 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00162-01 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
12,90 CHF
Prix de catalogue
|
17,00 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Raccordement | - | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Câble | - | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | - | 3 | 3 |
| Section de conducteur | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible