- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrières lumineuses à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Détecteur lumineux
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs de luminescence
- Détecteurs optiques de distance
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Micromote - têtes de capteur optique
- Rampes et grilles lumineuses
Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
3 Séries
Nos fourches optiques avec émetteur et récepteur dans un boîtier en plastique ou en métal sont déjà ajustées. Cela réduit vos efforts, économise un temps précieux lors de la mise en service et favorise un processus fiable.
En termes de précision, de détection de petites pièces et de détails ainsi que de sécurité de fonctionnement, les barrières lumineuses à fourche de Balluff sont inégalées. Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec nos fourches optiques laser - en particulier pour le positionnement précis ainsi que pour la détection sûre de séquences de mouvements rapides et de petites pièces, par exemple dans la robotique et l'automatisation. Notre gamme complète vous offre des solutions fiables même pour les applications difficiles. Ou pour des applications particulières, comme la détection de transparence, la détection d'eau et le contrôle des bords de bande.
Les barrières lumineuses angulaires sont une évolution logique des barrières lumineuses en fourche pour des applications plus exigeantes. La forme spéciale de leur boîtier et la géométrie de leur faisceau permettent d'aborder et de détecter des objets dans presque toutes les directions.
Les particularités
- différents types de lumière (lumière rouge, infrarouge, laser)
- boîtier métallique robuste ou boîtier plastique compact
- détection précise et grande répétabilité
- grand choix de formes et de tailles différentes
- pas d'ajustement fastidieux
3 Séries
Série | Largeur de fourche | Interface | Type de lumière | Type de raccordement | Connexion, modèle | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MFourches optiques peu encombrantes en matière plastique, disponibles en différents modèles |
5 mm | NPN, PNP | Infrarouge | Câble, Connecteur | ||
BGL SFourches optiques standard en métal |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analogique, tension, Push-pull, Analogique, courant, PNP/NPN, NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge, Lumière verte | Câble avec connecteur, Connecteur | M12x1, M8x1 | |
BWLBarrières lumineuses angulaires robustes avec différents types de lumière |
160 mm | NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Connecteur | M12x1, M8x1 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.