Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

25 caméras GigE Vision

Caméras industrielles

Disponible en:

1 Versions

25GigE - La plus haute performance dans toutes les dimensions

Nos caméras offrent une capture et une transmission d'images à grande vitesse avec la technologie la plus récente, y compris une interface 25GigE, RDMA* et le protocole RoCEv2**. Tout cela est mis en œuvre dans la plus petite caméra 25GigE du marché. En utilisant cette norme de transmission efficace, les caméras Balluff éliminent l'overhead CPU associé à la pile réseau TCP/IP traditionnelle, ce qui entraîne une réduction significative du temps de latence. Cela permet une transmission rapide des données d'image, ce qui rend nos caméras idéales pour les applications de vision industrielle qui nécessitent un traitement rapide des données. En utilisant des câbles à fibre optique SFP28, la longueur de câble peut atteindre plusieurs centaines de mètres, sans répéteur. Cela offre une grande flexibilité dans l'installation du matériel ainsi qu'une transmission stable des données. Les caméras sont équipées des derniers capteurs à obturation globale, qui offrent une grande qualité d'image avec de petites tailles de pixels et les taux de transfert les plus élevés. Notre logiciel de vision industrielle Impact Acquire assure la compatibilité et garantit une acquisition d'images sans problème pour vos plates-formes informatiques.

*Remote Direct Memory Access, ** RDMA over Converged Ethernet Version 2

Les particularités

  • La plus petite caméra industrielle 25GigE avec un facteur de forme de 40 x 40 mm
  • Performances maximales - grâce à l'utilisation du protocole RoCE v2 pour permettre une transmission de données à faible latence et à haut débit.
  • Simplicité de mise en œuvre - grâce à l'utilisation du standard GigE Vision
  • Connectivité économique, étendue et simple - grâce à la technologie de connexion par fibre optique standard SFP28
  • Implémentation récente de capteurs d'image Sony, y compris IMX901 et IMX902, avec un rapport largeur/hauteur large de 4:1 et 3:1.

1 Versions

Code de commande
Longueur d'onde (texte) Résolution de l'image Puce du capteur Interface Connexion 01, modèle Classe de protection Entrées numériques Sorties numériques Homologation / conformité Caractéristiques supplémentaires
Actions
VIS, UV 5 - 25 MP Sony IMX Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP40 PNP à séparation galvanique galvanically isolated
2x E/S configurables
Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?