Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Incremental

3 Versions

Code de commande
Signal de référence Interface Résolution absolue Distance de lecture Tension d'emploi Ub Matériau du boîtier Type de raccordement Classe de protection Homologation / conformité Symbolisation commerciale
Actions
un point de référence, à période polaire, sans signal de référence A/B numérique (RS422), Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4,75...5,25 VDC Métal Câble IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
un point de référence, à période polaire, sans signal de référence A/B numérique (RS422), Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4,75...5,25 VDC Métal Câble, Câble avec connecteur IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
A/B numérique (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plastique Câble IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?