Integrated
34 Versions
|
Code de commande
|
Interface 01 | Longueur de mesure | Version mécanique | Repeatability absolute 01 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| Analogique, courant | 25...4000 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| Analogique, courant | 25...4000 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| Analogique, courant | 25...1200 mm | Fixation filetage M18, Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.