Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BDG

46 Versions

Code de commande
Principe de mesure Type de raccordement 01 Type de bride Interface Flange diameter
Actions
Système de mesure incrémental Cable or connector Bride synchro Impulsion numérique 58 mm
Système de mesure incrémental Cable or connector Clamping flange Impulsion numérique 58 mm
Système de mesure incrémental Cable or connector End hollow shaft Impulsion numérique 58 mm
Système de mesure incrémental Cable or connector Clamping flange Impulsion numérique 58 mm
Système de mesure incrémental Câble Clamping flange Impulsion numérique 58 mm
Système de mesure absolu Bus hood Bride synchro Profinet 58 mm
Système de mesure absolu Bus hood Bride synchro EtherCAT 58 mm
Système de mesure absolu Bus hood Clamping flange Profinet 58 mm
Système de mesure absolu Bus hood Clamping flange EtherCAT 58 mm
Système de mesure absolu Bus hood End hollow shaft Profinet 58 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?