Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Capteurs
IMX178

Toutes les caméras avec capteur Sony IMX178

Description

Le capteur IMX178 de Sony de la famille Starvis est un capteur d'image monochrome CMOS avec une résolution de 6.4 mégapixels. Il possède un obturateur Rolling Shutter / Global Reset au format optique 1/1.8 et une taille de pixel de 2.4 µm.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant
    Sony
  • Nom du capteur
    IMX178
  • Structure du dispositif
    CMOS
  • Taille de l'image
    1/1.8
  • Nombre de pixels effectifs
    2080 (H) x 3096 (W)
  • Taille du pixel
    2.4 µm
  • Résolution ADC / sortie
    12 bit -> 12 bit

Produits

Produit FPS* Temps d'exposition Puissance
Consommation [W]
DR [dB] SNR [dB] Spectre
Sensibilité
EMVA 1288

BVS CA-SF3-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF3-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-GX0-0064ZC

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.7 41.7

BVS CA-GX0-0064ZG

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.6 41.7

BVS CA-SF2-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.5 41.5

BVS CA-SF2-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.6 41.6
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming en fonction du capteur avec binning 2x2 ou décimation (horizontale x verticale)

Sony Diagramme des mégapixels par rapport à la fréquence d'images maximale

Mégapixel (MP)
Fréquence d'images maximale du capteur (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?