Toutes les caméras avec capteur Sony IMX425
Description
Le capteur IMX425 de Sony de la famille Pregius est un capteur d'image monochrome CMOS avec une résolution de 1.7 mégapixels. Il possède un obturateur Global au format optique 1.1 et une taille de pixel de 9 µm.
Caractéristiques techniques
-
FabricantSony
-
Nom du capteurIMX425
-
Structure du dispositifCMOS
-
Taille de l'image1.1
-
Nombre de pixels effectifs1104 (H) x 1600 (W)
-
Taille du pixel9 µm
-
Résolution ADC / sortie12 bit -> 14 bit
Produits
| Produit | FPS* | Temps d'exposition |
Puissance Consommation [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
Spectre Sensibilité |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0-0017ZC |
67.2 / 115.1 / 115.1 | 12 µs - 20 s | 4.3 | 72.3 | 50.1 |
|
|
BVS CA-GX0-0017ZG |
67.2 / 115.1 / 115.1 | 12 µs - 20 s | 4.3 | 72.3 | 49.9 |
|
|
BVS CA-SF2-0017ZC |
215.1 / 215.9 / 215.9 | 8 µs - 20 s | 4.5 | 72.5 | 49.9 |
|
- |
BVS CA-SF2-0017ZG |
215.1 / 215.9 / 215.9 | 8 µs - 20 s | 4.5 | 72.4 | 49.9 |
|
- |
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming en fonction du capteur avec binning 2x2 ou décimation (horizontale x verticale)
Sony Diagramme des mégapixels par rapport à la fréquence d'images maximale
Mégapixel (MP)
Fréquence d'images maximale du capteur (FPS)