BIS V IIoT : Définir le port IO-Link
1. Introduction
Avec les maîtres BNI IO-Link, toutes les informations importantes qui régissent la communication entre le maître et l'appareil sont réglées automatiquement.
Le maître interroge la "page de paramètres directs" de l'appareil et y reçoit toutes les informations importantes.
Certains réglages doivent également être effectués dans le BIS V TCP/IIoT, car ils ne sont pas réglés automatiquement.
- Longueur des données de processus d'entrée
- Longueur des données de processus de sortie
- Temps de cycle minimum
2. Configuration via le serveur web (jusqu'à FW 4.x)

Pour que la communication IO-Link puisse en principe fonctionner, les points suivants doivent être réglés.
IO-Port 4 Function : Select IO-Link
Cycle Time Base :
Détermine la base du temps de cycle (millisecondes) avec laquelle le temps de cycle minimum de la communication IO-Link est calculé. - 0,1 ms - 0,4 ms - 1,6 ms
Cycle Time :
Détermine le multiplicateur avec lequel est calculé le temps de cycle minimum de la communication IO-Link. La valeur est préréglée à 0 (Auto) en usine. 0...64 Le temps de cycle minimum pour la communication IO-Link est défini à l'aide des paramètres Cycle Time Base (base de temps) et Cycle Time (multiplicateur) selon l'équation suivante : Cycle Time_MIN = Cycle Time Base × Cycle Tim
Le temps de cycle contrôle le moment où le dispositif IO-Link est adressé. Il est stocké dans le dispositif IO-Link et est déterminé automatiquement. Seuls les temps plus lents que les temps sélectionnés automatiquement peuvent être réglés manuellement. Il est donc recommandé de conserver le réglage d'usine.
Input Length (Longueur d'entrée) : Définit le nombre d'octets utilisés pour les données de processus d'entrée. 0...32
Longueur de sortie : Définit le nombre d'octets utilisés pour les données de processus de sortie. 0...32
Ces options de réglage et d'autres sont décrites dans le mode d'emploi au chapitre Paramétrage.
3. Configuration via le serveur web (à partir de FW 5.x)
La configuration du port IO-Link se trouve dans les paramètres de l'onglet Ports E/S. Il n'est plus nécessaire de calculer le temps de cycle à partir de la base de temps et des cycles.
Il n'est plus nécessaire de calculer le temps de cycle à partir de la base de temps et des cycles.
Une valeur peut être saisie directement. Le champ de saisie propose une sélection des valeurs suivantes possibles.
Par exemple, 19,9 n'est pas divisible par la base de temps 0,4. Les valeurs suivantes seraient 19,6 et 20,0.
Informations complémentaires : Voir le chapitre 5 sur le calcul du temps de cycle IO-Link.
4. Configuration via l'API REST
La configuration peut être effectuée à l'aide de la commande suivante :
Et a le contenu suivant :
portNumber_
Il s'agit toujours de 5, car il n'y a qu'un seul port IO-Link. Le numéro de port a été inclus de manière générique pour les futurs produits.
operatingMode :
Correspond aux propriétés de la broche 4.
CycleTime :
Il n'est plus nécessaire de calculer la durée du cycle à partir de la base de temps et des cycles.
Vous pouvez saisir directement une valeur. La valeur suivante d'une liste possible est utilisée.
deviceAlias :
Correspond à l'alias de l'appareil spécifié dans l'onglet I/O Ports et peut être modifié dans ce champ.

iqConfiguration :
Correspond à la propriété de la broche 2.
Les valeurs possibles des différents paramètres sont indiquées dans la documentation de l'API REST sous Schemas :
5. Recherche d'informations sur les appareils IO-Link
Parfois, le temps de cycle minimum n'est pas spécifié dans les fiches techniques de l'appareil IO-Link.
Comme la plupart des maîtres IO-Link interrogent automatiquement le temps de communication, cela n'est pas important.
Chaque appareil IO-Link propose ce que l'on appelle la "première page de paramètres".
Elle contient exactement les informations utilisées pour déterminer les paramètres de communication appropriés entre le maître IO-Link et l'appareil.


Le temps de cycle est composé comme suit selon la spécification IO-Link :

Disclaimer
Les informations techniques fournies ici gratuitement en réponse à votre demande sont basées sur les connaissances dont dispose BALLUFF et visent à vous accompagner au mieux dans votre question technique ou votre application et à proposer des pistes de solution.
Étant donné que ces informations techniques sont fournies gratuitement, la responsabilité de BALLUFF pour les défauts matériels et juridiques est exclue, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de BALLUFF, ou en cas de dol. À cet égard, BALLUFF n’est responsable des dommages résultant de défauts des informations techniques ou de la violation d’autres obligations contractuelles ou extracontractuelles qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. La limitation de responsabilité ci-dessus ne s’applique pas en cas de dol, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de prise en charge d’une garantie, ainsi qu’en matière de responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits. Toute responsabilité supplémentaire de BALLUFF est exclue.
Avant toute utilisation dans des installations et machines, veuillez vérifier si les informations fournies gratuitement ici sont adaptées à votre application. En utilisant les informations fournies gratuitement ici, vous acceptez ces dispositions de responsabilité.