Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

27.04.2023

Balluff optimise l'approvisionnement de la production en Hongrie avec la solution AutoStore de Kardex

En mai 2023, Kardex remettra au spécialiste des capteurs Balluff un système AutoStore clé en main et à l'épreuve du temps. Parfaitement adapté aux conditions locales, cet entrepôt performant pour petites pièces optimisera l'approvisionnement de la production sur le site hongrois de Veszprém.

Des robots AutoStore très efficaces au travail

En raison des exigences accrues en matière de capacités de production, la logistique de production centrale en Hongrie était de plus en plus confrontée au défi de créer de l'espace et de comprimer les volumes de stockage. De plus, Balluff était à la recherche d'une solution de stockage qui réduise les temps de trajet, permette d'augmenter l'efficacité et soit suffisamment flexible pour répondre à une croissance supplémentaire. Le système de stockage et de préparation des commandes à haute densité AutoStore s'est avéré être le concept idéal pour répondre au mieux à ces défis. Pour la planification et la réalisation d'une solution AutoStore sur mesure sur le site hongrois de Veszprém, Balluff a fait confiance au savoir-faire et à l'expertise de l'expert en intralogistique Kardex.

"Dès le début, l'équipe Kardex nous a convaincus par sa compétence en matière de conseil et par le concept de solution élaboré de manière extrêmement détaillée. Nous sommes certains d'avoir trouvé avec AutoStore la bonne solution et avec Kardex le partenaire parfait pour une réussite durable", explique Zsuzsanna Deutsch, Head of Logistics chez Balluff Elektronika Kft.

Efficacité maximale de l'espace et flexibilité

Sur le principal site de production européen "Balluff-Elektronika Kft" à Veszprém, trois sites de stockage hongrois seront à l'avenir regroupés de manière centralisée. Dans ce cadre, une extension du centre logistique existant est prévue.

Le nouveau bâtiment de Veszprém comprendra, outre la solution AutoStore pour le stockage et la préparation de commandes entièrement automatisés de pièces finies et de pièces de rechange, un nouvel équipement de stockage pour les palettes et les produits longs. L'installation AutoStore assurera une préparation de commandes à la demande pour la production et son approvisionnement dans les délais.

Le système de grille en aluminium extrêmement flexible, dans lequel les piles de conteneurs sont stockées sans espaces intermédiaires, maximise la densité de stockage et permet de quadrupler la capacité avec le même encombrement par rapport au stockage manuel traditionnel.

Visualisation de la solution AutoStore prévue pour Balluff

La solution AutoStore réalisée par Kardex pour Balluff offre, dans sa première phase d'extension, de la place pour environ 30.000 bacs d'une hauteur extérieure de 220 mm chacun. Sept robots AutoStore Red Line, qui se déplacent sur les rails de la grille, sont utilisés pour la manipulation des bacs.

Les robots à grande vitesse alimentés par batterie prennent les bacs, les trient et les mettent à disposition pour le réapprovisionnement et la préparation de commandes aux postes de travail ergonomiques - dont 2 Conveyor Ports et 3 Carousel Ports. L'installation AutoStore est directement reliée au système SAP WM du client. La construction modulaire d'AutoStore permet des extensions en termes de débit et de capacité de stockage à tout moment, en fonction des besoins, pendant le fonctionnement.

À propos de l'entreprise Balluff

Fondée en 1921 à Neuhausen a. d. F., Balluff, avec ses 3600 collaborateurs, est synonyme dans le monde entier de technique innovante, de qualité et d'expérience intersectorielle dans le domaine de l'automatisation industrielle. En tant que spécialiste leader des capteurs et de l'automatisation, l'entreprise familiale de quatrième génération propose un portefeuille complet de solutions de capteurs, d'identification et de traitement d'images de haute qualité, y compris la technique de réseau et les logiciels.

En 2021, le groupe Balluff a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 504 millions d'euros. Outre le siège central de l'entreprise à Neuhausen a. d. F., Balluff dispose de sites de distribution, de production et de développement tout autour du globe et est présent dans 61 pays avec 37 filiales et autres représentations. Cela garantit aux clients une disponibilité rapide des produits dans le monde entier et une grande qualité de conseil et de service directement sur place.

À propos de Kardex

Kardex est l'un des principaux fournisseurs de solutions intralogistiques pour les systèmes automatisés de stockage, de préparation et de flux de marchandises. Composé de deux divisions gérées par des entreprises, Kardex Remstar et Kardex Mlog, Kardex a pour mission d'accroître l'efficacité du stockage et de la manutention de marchandises et de matériaux à l'échelle mondiale grâce à des solutions et des services à valeur ajoutée.

Les deux divisions sont des partenaires pour leurs clients tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'une solution. De l'analyse de projet au service après-vente en passant par la réalisation, Kardex est aux côtés de ses clients à chaque étape afin d'améliorer significativement leurs processus intralogistiques. Avec trois sites de production propres en Allemagne et un en Amérique du Nord, Kardex propose des solutions de haute qualité. Afin de maintenir et de renforcer à l'avenir sa forte position concurrentielle dans le domaine des innovations technologiques et de la fidélisation exceptionnelle des clients, Kardex investit dans la recherche et le développement, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, l'extension de l'organisation des services ainsi que dans les nouvelles technologies par le biais d'acquisitions. Kardex collabore activement avec des leaders mondiaux qui partagent les mêmes valeurs et complètent parfaitement les solutions Kardex, notamment AutoStore, Rocket Solution, Robomotive, Intertex et Sumobox.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?