Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

18.04.2023

Les stagiaires développent une solution pour leurs collègues malentendants

Un vrai travail d'équipe : une jeune équipe d'apprentis et d'étudiants développe un "feu de circulation" avec un capteur de proximité. Pour Thomas Leitz et d'autres collègues malentendants, cette application créative pourrait faciliter le travail quotidien et la participation au bureau à l'avenir.

Les stagiaires développent une solution pour leurs collègues malentendants

Acquérir un savoir-faire technique, travailler sur les produits Balluff et faire du bien dans un projet social en même temps ? C'est possible grâce à un projet en cours dans l'atelier d'apprentissage de Balluff.

"Les collègues malentendants ont souvent des difficultés dans les bureaux ouverts", explique Thomas Leitz, représentant des personnes gravement handicapées chez Balluff, qui porte lui-même une prothèse auditive depuis deux ans. "Un cri spontané venant de derrière ou un collègue s'approchant par le côté - ce sont des situations désagréables au bureau, même pour les collègues ayant une audition normale. Pour les collègues malentendants, cependant, cela peut même être dangereux sans avertissement. J'aurais aimé avoir une sorte de feu de signalisation qui me permettrait de savoir ce qui se passe autour de moi."


La recherche personnelle mène au succès

N'ayant pas trouvé d'application existante permettant de résoudre son problème, le technicien en automatisation a décidé de se renseigner auprès de l'atelier d'apprentissage de Balluff. Avec Claudius Lexa, maître d'apprentissage junior, il a réuni une équipe de quatre apprentis et étudiants pour s'attaquer au projet dans le cadre de leur formation de base. "Il était important pour nous d'impliquer l'équipe de la conception à la mise en œuvre", explique Claudius Lexa. "Tout le monde devait comprendre exactement : Quel défi devons-nous relever pour aider nos collègues malentendants ? Quel problème voulons-nous résoudre et quelles sont les exigences qui en découlent ?" L'objectif des projets de formation chez Balluff est de fournir aux apprentis et aux étudiants des compétences et une expertise en matière de projets en travaillant sur les produits Balluff.


(De gauche à droite) Florian Lange (apprenti mécatronicien), Simon Tkac (apprenti informaticien pour le développement d'applications), Claudius Lexa (formateur junior), Mario Pribil (chef d'équipe Engineering Data & Manuals 2), Florian Koch (apprenti informaticien pour le développement d'applications) et Thomas Leitz (Engineering Data & Manuals 2). Image : Balluff


Une application innovante basée sur un produit Balluff

L'équipe a choisi un produit Balluff éprouvé, le Smartlight, comme base de son projet. Dans son application classique, le feu de signalisation à LED est utilisé pour surveiller l'état des machines et des installations et visualiser les informations souhaitées par le biais d'un signal lumineux.

"Le Smartlight était une base optimale en raison de sa polyvalence, que nous avons pu adapter à notre objectif", explique M. Leitz. "J'ai approché l'équipe en tant que client interne avec un problème et j'ai décrit mes besoins. Les stagiaires et les étudiants ont ensuite entièrement démonté le produit et ont découvert ses fonctions et sa structure de l'intérieur.

Travail pratique sur un projet chez Balluff : Les apprentis et les étudiants apprennent à connaître le Smartlight de l'intérieur et à l'adapter aux exigences du projet. Image : Balluff


Un signal lumineux multicolore permet aux utilisateurs de fournir des informations sur leur disponibilité, à l'instar des outils de communication numériques. Image : Balluff Balluff

Innovation et convivialité

L'application modifiée, affectueusement baptisée "traffic light to go" par l'équipe, présente diverses caractéristiques : Deux capteurs de temps de vol qui peuvent être calibrés ensemble couvrent un angle de 270 degrés, détectant de manière fiable les mouvements qui se produisent en dehors du champ de vision, même dans des bureaux très fréquentés.

Un geste d'essuyage sur le Smartlight signale la direction dans laquelle les personnes détectées s'approchent et donne une alerte rapide. Un signal lumineux multicolore permet aux utilisateurs de fournir eux-mêmes des informations sur leur état de disponibilité actuel, à l'instar des outils de communication numériques. Claudius Lexa ajoute : "Il était important pour nous de rendre nos feux de signalisation aussi conviviaux que possible. Personne n'est aidé si une installation complexe est nécessaire ou si la batterie est constamment vide." C'est pourquoi le feu de signalisation - conformément à la tradition des grands produits Balluff - est entièrement plug and play et est alimenté par des banques d'alimentation remplaçables.


L'application suscite également l'intérêt des experts

Le projet innovant a également attiré l'attention au-delà du monde de Balluff :

"Lorsque j'ai parlé de notre application à mes audioprothésistes du service des implants cochléaires de l'hôpital universitaire de Fribourg, ils ont tout de suite été enthousiastes et ont voulu prendre un rendez-vous pour une démonstration", explique Thomas Leitz. Le projet ayant également suscité un vif intérêt parmi les experts, l'équipe prévoit de produire une mini-série de cinq produits une fois le projet achevé et souhaite en faire don aux institutions intéressées. Actuellement, le "feu de circulation" est dans la phase finale du projet et recevra son propre boîtier imprimé en 3D.

"Nous tenons à remercier sincèrement notre équipe et Balluff pour les ressources fournies, qui ont rendu possible ce projet unique", souligne Claudius Lexa. Thomas Leitz résume : "Notre feu de signalisation a considérablement amélioré la participation des collègues malentendants sur le lieu de travail. Nous devons ce succès à la passion et à l'engagement de notre équipe."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?