Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Asset Data Provider (ADP)

Optimisez votre atelier de fabrication grâce à une intégration simplifiée des données

Les informations les plus importantes résumées pour vous

Type de produit

Logiciel en tant que service (SaaS)

Promesse d'avantages

ADP simplifie fondamentalement le traitement et l'intégration des données de machines et d'installations dans n'importe quel système, service ou cloud.

Domaine d'application

Intégration de données dans le cloud, streaming ETL/ELT, intégration au niveau de l'usine, IoT Edge Streaming Analytics.

Le défi de l'intégration IIoT pour les entreprises industrielles

Hétérogénéité des données dans le paysage OT

Par rapport aux nouvelles installations, qui sont souvent déjà équipées d'interfaces numériques compatibles, les anciennes installations n'ont généralement pas de formats ou d'interfaces de données uniformes. Il en résulte un paysage de données disparate et souvent isolé, ce qui rend difficile une utilisation et une intégration efficaces dans des structures informatiques modernes.

Problèmes de qualité et de structure des données

Dans de nombreux environnements industriels, les données existantes sont souvent incomplètes, manquantes ou dans des formats non structurés. Ces problèmes de qualité des données rendent difficile une analyse précise et une utilisation efficace des informations. Pour pouvoir utiliser ces données, il faut d'abord les collecter, les normaliser et les contextualiser à grands frais.

Lacunes dans les compétences et manque de ressources

La transformation numérique pose de grands défis à de nombreuses entreprises : Il y a souvent un manque de savoir-faire spécifique, les coûts de la technologie et de la mise en œuvre sont élevés et les contraintes de temps sont énormes. Ces facteurs ralentissent et compliquent le développement et la mise en œuvre des projets IIoT.

Avec Asset Data Provider (ADP), Balluff propose une solution intégrative Software-as-a-Service (SaaS) pour accélérer les projets de numérisation.

ADP est une solution logicielle pour la saisie, le prétraitement et la mise à disposition des données aux applications IIoT, qui sont par exemple générées par les installations industrielles telles que les machines, les équipements et les capteurs au niveau OT.

Balluff va encore plus loin : outre la génération et le transport de données avec nos produits, nous permettons également le prétraitement de données inter-constructeurs au niveau Edge.

advantages_in_a_circle

Pourquoi ADP ?

Des barrières basses et un développement simple des flux de données.

advantages_in_a_circle

Rompre les silos de données grâce à des intégrations horizontales et verticales

advantages_in_a_circle

Évolutivité grâce à une infrastructure à l'épreuve du temps

advantages_in_a_circle

Faible coût total de possession (TCO)

advantages_in_a_circle

Tout ce dont vous avez besoin : ADP Cloud

ADP Cloud est votre point de contact numérique pour créer, gérer et optimiser des flux de données efficaces et intelligents de vos installations.

Bibliothèque de modules

La bibliothèque ADP offre une multitude de modules spécialement conçus pour la collecte, l'analyse et le traitement des données issues d'applications IIoT et s'enrichit en permanence. Outre des connecteurs, elle contient des modules pour l'analyse, la transformation et le traitement des données.

Une configuration simple

Grâce à l'approche Low Code d'ADP, il est possible de sélectionner des modules dans la bibliothèque par simple glisser-déposer et de les assembler selon les besoins. Cela permet aux utilisateurs sans connaissances approfondies en programmation de créer, tester et mettre en œuvre des flux de données rapidement et facilement.

Environnement de test

Pour tester la fonctionnalité des flux de données, vous pouvez recourir à ce que l'on appelle le Sandbox ou vous connecter à un ADP Edge Node. Dans cet environnement de test, vérifiez les flux que vous avez créés.

Modèles de flux

Enregistrez les flux que vous avez créés sous forme de templates afin de pouvoir les réutiliser plus rapidement par la suite.

Gestion du cycle de vie

ADP permet la gestion des flux de données et simplifie leur déploiement en un seul clic et en masse.

Gestion d'entreprise

Il est ici possible de gérer efficacement les droits d'accès, d'effectuer un contrôle des versions et de stocker en toute sécurité les données d'accès sensibles dans le Credentials Vault.


Tout ce dont vous avez besoin : ADP Edge

ADP Edge fonctionne comme un nœud de périphérie puissant dans votre installation et permet un traitement des données transparent et efficace - en temps réel et directement à l'endroit où elles sont générées. Il peut être exploité en tant que conteneur Docker, par exemple sur une passerelle Edge, ce qui garantit une mise en œuvre flexible et évolutive.

Runtime pour les flux de données

ADP Edge est le runtime pour votre pipeline de données, que vous installez comme conteneur Docker sur le système d'exploitation Linux.ADP Edge traite en temps réel les données disponibles directement à la source des données et jusqu'à 100 000 messages dans une analyse de flux en temps réel.

Approche hybride en premier

La migration complète vers le cloud est rarement judicieuse. Une architecture hybride offre des avantages en termes de coûts de réseau et de stockage, de latence et de sécurité. Le centre de contrôle ADP permet une installation flexible des nœuds dans le cloud, sur site, au niveau de l'usine ou en périphérie.

IO-Link Plug-and-Work

ADP permet une mise en service, une configuration et un paramétrage centralisés, quel que soit le fabricant, des maîtres et des dispositifs IO-Link selon la norme IO-Link pour les capteurs et les actionneurs.


Une utilisation réussie dans l'industrie

Grâce à ses possibilités d'utilisation polyvalentes et à ses performances efficaces, ADP a fait ses preuves dans différents domaines de l'industrie.

Retrofit : rapidement et de manière rentable IIOT-ready

Surmontez sans peine les paysages de machines hétérogènes et les formats de données incompatibles avec les capteurs IO-Link et ADP pour permettre une intégration IIoT sans faille.

Maintenance prédictive

ADP résout le problème des données machine incompatibles pour la maintenance prédictive des machines.

Intégration du système ERP dans l'environnement des machines.

Augmentation de 30 % du rendement de production dans les lignes de conditionnement grâce à l'intégration transparente du système ERP. Cela augmente l'efficacité, réduit les erreurs et améliore la traçabilité.


Nos modèles de licence ADP

10 connexions

25 connexions

50 connexions

100 connexions


Paiement : mensuel
Durée : un an


Paiement : mensuel
Durée : un an


Paiement : mensuel
Durée : un an


Paiement : mensuel
Durée : un an


  • Forfait mensuel : 120,00 EUR

  • Paquet mensuel : 285,00 EUR

  • Paquet mensuel : 540,00 EUR

  • Paquet mensuel : 1.020,00 EUR
Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant


Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Alors prenez directement rendez-vous.

Vous êtes intéressé par l'ADP ? Nos experts se feront un plaisir d'échanger avec vous sans engagement et de vous conseiller sur les possibilités de profiter de l'ADP en principe et dans un cas d'application concret. N'hésitez pas à nous contacter - nous vous soutiendrons volontiers !

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?