Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Solution plug-and-play pour surveiller l'état des installations

Boîte à outils de surveillance des conditions

Informations clés

Type de produit

Passerelle de périphérie IO-Link

Proposition de valeur

L'intégration sans risque de la surveillance permanente de l'état augmente la disponibilité des machines et des installations.

Zone d'application

Autonome et en réseau : Exploitation de systèmes de maintenance indépendants de la commande d'une installation ainsi que mise à disposition de données en tant que partie de structures informatiques plus importantes, par exemple pour des jumeaux numériques.

Les défis de l'exploitation des machines et des installations

Un grand défi dans l'industrie est la surveillance de l'usure des composants des machines, des installations ou des lignes de production complexes. Différentes sollicitations entraînent une usure plus ou moins importante des pièces, ce qui se répercute sur leur durée de vie. De plus, des facteurs tels que le temps de fonctionnement et d'utilisation, les conditions environnementales ainsi que la fréquence de l'entretien et de la maintenance influencent la sollicitation des différentes pièces.

Surveillance de l'état

La base est constituée par notre Condition Monitoring Toolkit (CMTK), un matériel innovant associé à un logiciel intelligent pour la saisie et l'analyse automatisées des données. Tous les capteurs IO-Link peuvent être connectés sans problème et sans devoir adapter vos systèmes existants.

La surveillance d'état détecte les moindres changements rapidement et de manière fiable. Vous restez ainsi toujours informé de l'état de vos machines, vous pouvez planifier des réparations et effectuer des maintenances préventives.

L'assistant BCM

Avec le BCM Assistant, vous réglez en quelques clics les capteurs de surveillance conditionnelle en fonction de votre cas d'application. Découvrez par vous-même, à l'aide d'exemples pratiques, les étapes nécessaires à cette opération et la facilité avec laquelle elles peuvent être effectuées.
Vers l'assistant BCM

advantages_in_a_circle

Les avantages du CMTK

Un logiciel convivial

advantages_in_a_circle

Un matériel performant

advantages_in_a_circle

Extensions modulaires

advantages_in_a_circle

Paiement unique sans frais de licence cachés

advantages_in_a_circle

Infrastructure autonome

Le CMTK peut fonctionner de manière totalement indépendante des réseaux informatiques et d'automatisation existants de vos installations - pour un trafic de données réduit et des perturbations minimales des systèmes existants.

Mise en service plug-and-play

Le CMTK est directement opérationnel sans configuration. Il peut être adapté de manière optimale à vos besoins à l'aide de paramètres individuels, ce qui permet d'éviter de longues périodes d'immobilisation.

Configuration de notifications individuelles

Configurez facilement des notifications lorsque les données des capteurs indiquent un comportement particulier de la machine et définissez des tâches de surveillance pour différents types de machines.

Évolutivité à volonté

Combinez autant d'appareils CMTK que vous le souhaitez en un réseau sans configuration supplémentaire - pour une seule interface numérique, ce qui rend la gestion et la surveillance de vos installations plus efficaces.

Extensibilité grâce aux interfaces numériques

Le CMTK met ses données à disposition via OPC/UA et MQTT, ce qui vous permet de les traiter sur des réseaux locaux ou des systèmes en nuage.

Grande compatibilité avec de nombreux capteurs

Combinez le CMTK avec autant de capteurs IO-Link et Condition Monitoring que vous le souhaitez pour obtenir des données de surveillance sur les vibrations, la température ou la pression de vos machines, par exemple.

Applications et solutions

Vous avez des questions, des souhaits, des suggestions ?

Vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.
Aller au centre de contact

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?