Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAE00LM

BIS C-873-1-008-X-001-3002

Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 285 mm
Forme d'antenne
ronde
Affichage
Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Product name
WLAN
Dimensions
100 x 51 x 285 mm
Forme d'antenne
ronde
Affichage
Écran tactile TFT (couleur) : résolution VGA 480x640
Clavier
52 touches alphanumériques
Tension d'emploi Ub
Lot d'accumulateurs 3,7 V DC
Température de stockage
-40...60 °C
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?