Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAV002W

BAV MA-NC-00028-03

Guided Changeover Solution

Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Température ambiante
-40...55 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Température ambiante
-40...55 °C
Température de stockage
-40...85 °C
Affichage
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tension d'emploi, info
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fixation
Profilé chapeau
Classe de protection
IP20
Classifications
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?