Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC00Y7

BKS-S105-CP-10

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 36 VAC
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?