Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Câble
PVC gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4-10 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-100 | BCC M425-0000-1A-036-VS8334-100 | BCC M425-0000-1A-037-VS8334-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
19,15 EUR
Prix de catalogue
|
36,41 EUR
Prix de catalogue
|
36,41 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | LED verte | - | - |
| Visualisation d'état | oui | - | - | - |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) | - | - |
| Câble | PVC gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC blindé gris, 10 m | PVC blindé gris, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | - | - |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de protection | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - | - |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible