Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de vanne
Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Sortie de commutation
PNP
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050 | |
|
21,58 EUR
Prix de catalogue
|
22,48 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles | A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles |
|---|---|---|
| Visualisation d'état |
LED jaune LED verte |
LED jaune LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED jaune | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 3) | LED verte | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP | PNP |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible