Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
0.70 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
1.50 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-100-C003 | BCC S313-0000-10-001-PX8334-100-C002 | BCC M323-0000-10-001-PX8334-100-C003 | |
|
21,83 EUR
Prix de catalogue
|
26,53 EUR
Prix de catalogue
|
21,83 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible