Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Connexion 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Connexion 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
31,15 EUR
Prix de catalogue
|
33,54 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
| Connexion 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Câble | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible