Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Adaptateurs
Connexion 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible