Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Alternative recommandée
BCC0CU5
Connecteurs à bride
BCC A353-0000-20-RN057-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A353-0000-20-RM074-020 | BCC A353-0000-20-RN057-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
35,94 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles | Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG |
| Longueur de toron L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible