Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-2A-069-PX0825-060 | BCC M418-0000-2A-069-PX0825-075 | |
|
37,45 EUR
Prix de catalogue
|
42,24 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible