Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Female, straight, 3-pole, A-coded
Connexion 2
M8x1-Male, straight, 3-pole, A-coded
Câble
FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-100...200 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W313-30-300-TW0434-010 | BCC W314-W314-30-304-SW0434-010 | BCC W313-W313-30-300-SW0434-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
34,40 EUR
Prix de catalogue
|
33,52 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Female, straight, 3-pole, A-coded | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Male, straight, 3-pole, A-coded | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | FEP résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m | Silicone résistant aux étincelles de soudage noir, 1 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -100...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...200 °C | -25...200 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible