Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-006 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
35,65 EUR
Prix de catalogue
|
12,67 EUR
Prix de catalogue
|
13,01 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | TPE-V gris, 0.6 m | PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...105 °C | -25...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible