Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Connexion 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Câble
PUR Shielded black, 0.5 m
Nombre de conducteurs
12
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Prix de catalogue
|
214,43 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 12-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Connecteur mâle, droit, 17-pôles |
| Câble | PUR Shielded black, 0.5 m | PUR blindé noir, 0.5 m |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible