Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
1 1/8"-Connecteur femelle, droit, 9-pôles
Câble
PUR Yellow, 15.00 m
Nombre de conducteurs
9
Section de conducteur
18 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible