Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0JN9

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-003

Câbles Ethernet/Profinet

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?