Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour l'alimentation et les boissons
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
TPE-V gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
5
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC C3B5-C3B5-30-335-YX85A5-006-C009 | BCC C3B5-C3B5-30-335-YX85A5-020-C009 | |
|
65,50 EUR
Prix de catalogue
|
80,71 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Câble | TPE-V gris, 0.6 m | TPE-V gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de protection | IP69K/IP69K | IP69K/IP69K |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible