Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-015 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-030 | BCC M415-M415-3A-344-PS75N6-015 | |
|
-
Prix de catalogue
|
36,95 EUR
Prix de catalogue
|
44,21 EUR
Prix de catalogue
|
33,32 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PUR blindé gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose fixe | - | - | - | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | - | - | -20...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible