Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2L-017-PX85A5-050 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-2L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
67,80 EUR
Prix de catalogue
|
79,25 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible