Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BML
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-010-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | |
|
52,26 EUR
Prix de catalogue
|
58,61 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible