Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Hirose 10A-10P-12S-Connecteur femelle, droit, 12-pôles
Câble
PVC blindé noir, 20 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-30...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible