Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0M19

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-300-C009

Câbles pour l'alimentation et les boissons

Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
Antivalent
Câble
TPE-V gris, 30 m
Nombre de conducteurs
4
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
Antivalent
Câble
TPE-V gris, 30 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Homologation / conformité
CE
Ecolab
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?