Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
TPE jaune, 7 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
0.30 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
0.60 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
1.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
2.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
7.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
15.00 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Connecteur femelle
20.0 m, TPE, M8x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-070 | BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-070 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-100 | |
|
25,69 EUR
Prix de catalogue
|
25,69 EUR
Prix de catalogue
|
30,93 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPE jaune, 7 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 7 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible