Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0PKE

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005

Câbles de liaison

Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé gris, 0.5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé gris, 0.5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?