Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS0081

BCS D50TT05-POCFAC-ET02

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, PTFE
Sortie de commutation
PNP à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, PTFE
Sortie de commutation
PNP à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
2 Hz
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PTFE
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-10...60 °C
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classe de protection
IP65
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?